Publier vos produits
Fig. 3110 - Solid Square Plug
Archivé

Fig. 3110 - Solid Square Plug

SCI Malleable Iron Pipe Fittings conform to ASME B16.3 dimensions and pressure ratings. Unions conform to ASME B16.39, while bushings and plugs conform to ASM B16.14. All SCI Malleable Iron Fittings are tested for through wall porosity using an air under water process. Malleable Iron Class 150 and Class 300 Pipe Fittings are UL Listed and FM Approved.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fig-3110-solid-square-plug
  • Famille de produitsPipe Joining Systems
  • Groupe de produitsPipe Fittings > SCI Malleable Iron > MI Threaded Fittings Class 150
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMalleable iron
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings