Publier vos produits
Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing
Archivé

Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing

Anvil standard and extra heavy cast iron threaded fittings are manufactured in accordance with ASME-B16.4 (except plugs and bushings, ASME B16.14). Dimensions also conform to Federal Specifications, WW-P-501 (except plugs and bushings WW-P-471). Cast iron threaded fittings are available in both black and galvanized.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fig-352-90-elbow-reducing
  • Famille de produitsPipe Joining Systems
  • Groupe de produitsPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Threaded Fittings Class 125
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numéro OmniClass23-27 51 15
  • Titre OmniClassReducing Pipe Elbows
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings