Publier vos produits
Drying cabinet DC7784V.W
Drying cabinet DC7784V.W
Drying cabinet DC7784V.W
    ASKO

    Drying cabinet DC7784V.W

    Traduit par Google,

    Un séchoir à linge ventilé blanc, assurant un séchage efficace et ultra-doux pour tous types de linge, y compris les chaussures. Les cintres sont extensibles pour faciliter le chargement et le déchargement, et la longueur totale de séchage est de 16 m. Le panneau de commande, situé sur la porte à une hauteur ergonomique, permet de choisir entre les programmes automatiques et manuels.

    Spécification
    • Product type

      • Exhaust air

      Doorway

      • Right

      Paint

      • White

      Cover material

      • Stainless steel

      Installation

      • Freestanding

      Width, packaging

      • 650mm​

      Height, packaging

      • 1920mm​

      Depth, packaging

      • 690mm​

      Product width

      • 595mm​

      Product height (feet screwed in)

      • 1840mm​

      Product depth

      • 600mm​

      Net weight

      • 61 kg

      Gross weight

      • 71.8 kg

      Reversible door

      • Yes

      Can be installed in cabinets

      • Yes

      Can be wall mounted

      • Yes

      Depth with open door

      • 1177mm​

      Ventilation duct length

      • 100cm​

      Ventilation location/size

      • Rear / left - 110 mm diameter

      Item number

      • 673877
    Spécifications techniques
    • Réference unique.drying-cabinet
    • Famille de produitsLaundry
    • Groupe de produitsDryer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils