Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 CGL avec imposte - dissimulée au plafond

Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 CGL avec imposte - dissimulée au plafond

La porte coulissante ASSA ABLOY SL500 CGL, encastrée et avec imposte, offre un style élégant et une vue dégagée pour créer une entrée attrayante, fonctionnelle et inoubliable. Elle est équipée du même opérateur puissant que le système de porte coulissante ASSA ABLOY SL500 standard. Son esthétique éblouissante s'étend jusqu'au linteau, avec un linteau élégant et effilé, encastré à l'intérieur comme à l'extérieur, pour une intégration parfaite. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Consultez un représentant local pour en savoir plus sur la disponibilité.
Spécification
  • Attractive, shallow header sits flush to jamb or curtain wall providing exceptional aesthetics.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Spanning 16’ without intermediate support.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.
    Heavy duty door options for increased door strength.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SL500_CGL_Transom
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique
Porto Rico