Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY Slim simple avec panneau fixe - montage en applique
Porte coulissante ASSA ABLOY Slim simple avec panneau fixe - montage en applique

    Porte coulissante ASSA ABLOY Slim simple avec panneau fixe - montage en applique

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Vous visualisez le système de porte coulissante automatique ASSA ABLOY Slim à 1 vantail et 1 panneau fixe, offrant une entrée automatique décorative et fonctionnelle, encadrée de profilés aluminium ultra-fins. Ce système comprend la porte, le panneau fixe, l'opérateur et les dispositifs de sécurité. D'excellents coefficients U sont obtenus grâce aux profilés en verre thermolaqué et à l'installation de vitrage à faible coefficient U. Les portes peuvent être entièrement escamotables pour une ouverture maximale. Ce système est autoportant et comprend une poutre pour le montage de l'opérateur. La porte coulisse sur les panneaux fixes inclus. Système TightSeal en option pour des économies d'énergie optimales Simple vitrage ou vitrage thermolaqué Fonctions BreakOut et Reverse BreakOut en option pour une sortie de secours si nécessaire. Disponible avec d'autres types de verre et finitions Panneaux fixes et panneaux supérieurs supplémentaires
    Spécification
    • Models: ASSA ABLOY SLIM Sliding Door System, with one sliding door leaf and one fixed panel, complete with ASSA ABLOY SL500 operator providing automated operation of the sliding door leaf. Providing full retraction of the doors to maximize the clear open width. Verified with 3rd party EPD documentation. System including normal installation to comply with BS7036/EN16005. Dimensions: Frame Height (FH): XXXXmm Frame Width (FW): XXXXmm Between Jambs size (COW): to suit FW measurement. Clear Opening Height (COH): To suit FH measurement. (By others: - Prepared opening). Standard equipment: System: WALL MOUNTED TIGHTSEAL high performance draught excluder: YES or NO Frame finish: SAA or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: TO BE CONFIRMED Glass type: Single Glazed or Thermo Double Glazed Operation Mode Selector: FLUSH or SURFACE. Emergency unit: EEU (electrical) Electric Locking Required: FAIL SAFE / FAIL SECURE / BI-STABLE or NONE Integrated Air Curtain: YES or NO Activation and control system: An Electronic control unit with plug-in connections and power supply. SC-31M Combined direction and threshold presence detection entry activator. SC-31M Combined direction and threshold presence detection exit activator. Safety device(s): Electronic monitored emergency opening unit. Automatic reversing. Monitored two way threshold presence safety system. Side Screen Safety: MONITORED PRESENCE DETECTION or POCKET SCREENS Locking mechanism: Mechanical Hook lock: ONE or TWO, positioned in bottom rail. Euro Cylinder: SINGLE or DOUBLE Maintenance: Warranty with two service visits per annum for optimum performance and longevity 1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ADS_S2P_WM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPoutre
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie