Publier vos produits
ASSA ABLOY DE6290AR Automatic Vehicle Restraint System
ASSA ABLOY DE6290AR Automatic Vehicle Restraint System

    ASSA ABLOY DE6290AR Automatic Vehicle Restraint System

    Traduit par Google,

    Doté d'une unité hydraulique intégrée et d'un bras de blocage rond qui fonctionne pour une large gamme de camions, ce système maintient les roues du véhicule fermement verrouillées en place. Pas de fluage et aucun mouvement jusqu'à ce que tout le monde soit à l'écart en toute sécurité. Compact et facile à installer, vous pouvez également le verrouiller avec les portes de quai afin que le bras ne bouge pas jusqu'à ce que les portes soient complètement fermées.

    Spécification
    • Electric

      • Power supply: 380 V Tri+Terre
      • Power: 10 Amps
      • Control: 24 V DC
      • MOELLER automaton: EASY 721-DC-TC
      • Stabilized power supply: 24 V DC protected (fuses not needed)
      • Withdrawable relays: YES – Facilitates maintenance
      • Cabling with connectors: YES – Facilitates maintenance
      • Door position sensor: YES (serial) – Reflex Sick sensor (interlocking ED 6059)
      • Dock position sensor: YES (serial) – Reflex Sick sensor (interlocking ED 6059)
      • "NO" contact motorized door blockage: YES (serial) – Feedback to terminal block (interlocking ED
      • 6059)
      • "NO" contact hydraulic dock blockage: YES (serial) – Feedback to terminal block (interlocking ED
      • 6059)
      • Blocking arm position sensor: Inductive sensor with control indicator light NBN8-12GM50-
      • E2-V1
      • Wheel detection sensor: Inductive sensor with control indicator light NBN8-12GM50-
      • E2-V1
      • Automatic safety lighting: YES (serial) – 2 LED lights 4 W with adjustable dusk light
      • Signalization LED lights: YES (serial) – Red and green LED strips on the carriage
      • Interior indicator light LED signalization: YES (serial)
      • Beeper alarm: YES (serial) - Adjustable
      • Maintenance contact key: YES (serial) with control indicator light
      • Summer/winter function: YES (serial)
      • Automatic return function (if there is no vehicle): YES (serial) – Avoids wrong maneuvers from blocking the
      • dock
      • Releasing security in case the vehicle is not braked: YES (serial) – Very important if the dock is on a slant

      The inductive sensors only work in attendance of a metallic mass, so they are insensitive to other materials, including snow, rain, etc. (protection rating IP 65)

      Hydraulic

      • Hydraulic unit: Motor 1.1 Kw TX 905-1500 rpm 220/380 Tri, adjusted at 60 bars
      • Hydraulic pump: 9,8 cc MHYDE 3434 tank 12 liters 
      • Solenoid valves and coils with control indicator LED lights: 2 solenoid valves NG6 VNK 4 coils 24 Volts DC; 2 anti-reverse steered in A-B 22S6-50 NG6 VNK
      • Plugs: Sets in 3/8
      • Hoses: SAE 100 3/8 service pressure 330 bars
      • Oil: 95% biodegradable - BESLUX HIDRO-BAT 32

      Dimensions

      • Overall length, width, and height of the restraint system: 4800 mm x 775 mm x 535 mm
      • Weight: 800 kg
      • Wheel blockage height: 370 mm
      • Restraint force: 200kN
    Spécifications techniques
    • Réference unique.assa-abloy-de6290ar
    • Famille de produitsDocking
    • Groupe de produitsEquipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_45
    • Description de l'Uniclass 2015Loading bay doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201411 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
    • Numéro OmniClass23-23 23 17 15
    • Titre OmniClassPortable Loading Dock Platforms

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique