Publier vos produits
ASSA ABLOY HS9120GAT Cleanroom Door

ASSA ABLOY HS9120GAT Cleanroom Door

Traduit par Google,

Lorsque vous avez besoin d'une porte étanche à l'air rapide pour les salles blanches qui doivent uniquement satisfaire à une certification ISO inférieure, ne cherchez pas plus loin que l'ASSA ABLOY HS9120GAT. Il est spécialement conçu pour les salles de nettoyage certifiées GMP Classe D et ISO 8.

Il offre les performances, l'efficacité et la fiabilité que vous attendez d'ASSA ABLOY, mais sans les spécifications ultra élevées qui peuvent entraîner une augmentation des coûts des salles blanches. Face aux nombreux défis liés au maintien d’un environnement de pièce propre, votre solution d’entrée ne devrait jamais en faire partie. Chez nous, ce n’est jamais le cas.

Spécification
  • Specifications

    • Door dimensions: DW min/max: 500/4000 mm and DH min/max: 500/4000 mm
    • Inside usage
    • Water penetration, EN12425– Class 2
    • Thermal transmittance, EN 12428 6,02 W/(m²K)
    • Opening/Closing speed up to 2.3/0.5 m/s
    • Wind load resistance, EN12424 – class 1 (300N/m²) maximum wind load while closing 50 N/m²
    • Air permeability, EN-12426 – Class 3 over pressure, class 1, under pressure
    • Stainless steel 304/hex screws for easy clean
    • Advanced foam curtain (insulated door curtain - optional)
    • Break-away and automatic reset system
    • Soft-bottom profile
    • SPOT ON opening system (optional)
    • Control unit enclosure
    • Fully supported by ASSA ABLOY service
    • Available in a range of colors
Spécifications techniques
  • Réference unique.assa-abloy-hs9120gat
  • Famille de produitsHigh Speed Doors
  • Groupe de produitsCleanroom Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003535
  • Nom ETIMInterior door (complete with frame)
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique