Publier vos produits
Crawford OH1082P Highly Insulated Panel Door

Crawford OH1082P Highly Insulated Panel Door

3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
Traduit par Google,

La porte sectionnelle Crawford OH1082P, avec son design moderne et épuré, est l'une des portes sectionnelles basculantes les mieux isolées du marché.

Avec une épaisseur de panneau de 82 mm, la porte sectionnelle Crawford OH1082P est conçue pour les entreprises disposant de portes fréquemment utilisées qui nécessitent un excellent contrôle de la température.

La porte sectionnelle Crawford OH1082P a été conçue pour répondre à toutes les exigences opérationnelles et de sécurité des directives européennes et des normes émises par le Comité européen de normalisation, CEN.

Spécification
  • Features

    • Max size: (W x H): 8000 x 6000 mm
    • Panel thickness: 82 mm
    • Panel material: Diamond grid
    • Filling: CFC-free polyurethane (PUR), flame retardant DIN 4102-B2 / EN13501-1-B-S2,d0
    • Weight: Steel: 15 kg/m2
    • Color outside: 13 standard RAL colors
    • Color inside: RAL 9002
    • Track types: 
      • Standard: SL
      • Optional: HL, VL, LL, HHL
    • Windows: Optional: FARP, FPRA or FARS
    • Passdoor: Not possible
    • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions

    Performance

    • Opening/closing speed:
      • CDM9: 0.25 m/s
      • CDM9 HD: 0.18 m/s
      • CDM9 2H: opening 0.5 m/s, closing 0.25 m/s
    • Life time expectations: 
      • Door: 200000 door cycles or 10 years, when service/replacement program has been performed
      • Springs: 20000 door cycles
    • Resistance to wind load, EN12424: Class 3 (≤ 4250 mm DLW) (Higher classes on request)
    • Thermal transmittance, EN12428: 
      • 0,46 W/(m²·K) Steel door, full panel
      • (Door size 5000 x 5000 mm)
      • Thermal calculations on exact door sizes and configurations are available on request
    • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3
    • Air permeability, EN12426: Class 3
    • Acoustic insulation, EN ISO 10140-2: Rw - 24 dB
Spécifications techniques
  • Réference unique.assa-abloy-oh1082p-overhead-sectional-door
  • Famille de produitsIndustrial Doors
  • Groupe de produitsOverhead Sectional Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-26
  • Numéro d'édition3
  • Hauteur (mm)6000
  • Largeur (mm)8000
  • Profondeur (mm)82
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003534
  • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13
  • Titre OmniClassMetal Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique