Publier vos produits
ASSA ABLOY RP300 Wide Vertical Rapid Roll Door

ASSA ABLOY RP300 Wide Vertical Rapid Roll Door

Traduit par Google,

Les exigences en matière de processus de fabrication automatisés sont élevées et la moindre interruption ou retard peut interrompre le flux de production ou mettre les employés en danger. Les portes de protection des machines aident les fabricants à éviter ces deux scénarios. Les portes sont intégrées aux processus et s'ouvrent et se ferment selon le cycle de production. Ils permettent de passer rapidement d'une isolation complète de l'étape de production à un accès libre à la pièce à travailler et à la machine en quelques secondes. Il permet des temps de cycle courts et peut être installé dans des machines, sur des lignes de production et des systèmes de garde-corps à proximité immédiate de la machine. De plus, ils protègent les personnes dans les zones hautement automatisées, rendant les processus beaucoup plus sûrs.

Spécification
    • Door width min/max: 750 / 6000 mm
    • Door height min/max: 750 / 5000 mm
      • DW > 4000 mm or DH > 3500 mm, max. area : 30 m2
    • Opening / closing speed: up to max. 1,7/1,0 m/s (with safety edge)
    • Wind load resistance, EN12424 – Class 1 (DW <= 5600 mm)
    • Wind load resistance, EN12424 – Class 0 (DW > 5600 mm)
    • Motor Power 0,75 KW
    • Protection IP 55
    • Standard supply voltage:
      • MCC: 3L(N)/380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
      • Transformer necessary: 3L(N)PE/220/230/500V; 50Hz
    • Standard safety devices:
    • Electrical safety contact edge
      • Door line photocell
      • Drop down protection integrated in gear box
      • Safety switches: Magnetic switch with evaluation unit for performance level e, acc. to EN ISO 13849-1, and SIL3, acc. to EN 62061, integrated in side frame
    • RollTex Original with/without windows, Nomatex Flame retardant, NomaTex with/without windows or Clear PVC with vertical colored stripes in PVC (optional)

Spécifications techniques
  • Réference unique.assa-abloy-rp300wide
  • Famille de produitsHigh Speed Doors
  • Groupe de produitsMachine Protection Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique