Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 R92 Charge au vent
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 R92 Charge au vent
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 R92 Charge au vent
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 R92 Charge au vent

    Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 R92 Charge au vent

    ASSA ABLOY SL500 R92 Windload - Conçue pour résister au vent La porte d'entrée ASSA ABLOY SL500 R92 Windload est une porte d'entrée innovante, durable et élégante, qui offre une protection contre les pressions du vent jusqu'à 55 lb/pi² (2,5 kg/m²) lorsqu'elle est fermée et verrouillée. Conçue pour s'adapter à différentes dimensions, la SL500 R92 Windload peut accueillir des espaces jusqu'à 244 cm de large pour une porte simple, 488 cm de large pour une porte double et 234 cm de haut. Offrant une grande variété de fonctionnalités et d'options, la SL500 R92 Windload est le choix idéal pour les environnements à fort trafic nécessitant une protection contre le vent.
    Spécification
      • Max overall frame width: 192” bi-part, 96” single slide
      • Max overall frame height: 92”
      • Max wind pressure: 55psf
      • Full Dry Glazed System
      • Narrow Stile Design
      • Compliance with NFPA 101 life safety code
      • Grade 10 Forced Entry Resistance Rating
      • Optional insulated glass for U-value
      • Power Supply - 85V-265V adjusting automatically
      • Opening Time - 1.5 Sec. Max. size* (700mm/sec.)
      • Closing Time - 3.5 Sec. Max. size*
    Spécifications techniques
    • Réference unique.assa-abloy-sl500-r92-windload
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)92
    • Largeur (pouces)192
    • Profondeur (pouces)4.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)300
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCAutomatic doors
    • Code UNSPSC30171510
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
    • Titre OmniClassSliding Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord