Publier vos produits
Porte étanche à l’air ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare
Porte étanche à l’air ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    Porte étanche à l’air ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    Traduit par Google,

    La Medicare est une porte coulissante hermétique conforme à la norme EN 1634-3. En cas d'incendie, elle empêche la pénétration de fumées dangereuses, offrant ainsi une protection potentiellement vitale.

    Cette porte est également disponible avec protection contre les radiations, isolation phonique ou résistance au feu, selon vos besoins spécifiques.

    Qu'il s'agisse d'une salle d'opération, d'un vestiaire, d'une pharmacie, d'un espace radioprotégé, d'une salle de quarantaine ou d'une salle blanche, Medicare offre une solution sûre et fiable.

    Spécification
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Noise reducing up to 28 dB
      • CE marked
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sl-hygienic-medicare
    • Famille de produitsAutomatic Sliding Doors
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2700
    • Largeur (mm)2100
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaire2C-Polyuréthane
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC010791
    • Nom ETIMAirtight inspection door
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 01 10
    • Titre CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 13
    • Titre OmniClassSliding Door Gear

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie