Publier vos produits
Porte étanche à l’air ASSA ABLOY SL SL Hygienic Medicare Intelligence
Porte étanche à l’air ASSA ABLOY SL SL Hygienic Medicare Intelligence

    Porte étanche à l’air ASSA ABLOY SL SL Hygienic Medicare Intelligence

    Traduit par Google,

    Medicare Intelligence est bien plus qu'une simple porte. Il informe, guide et alerte les personnes grâce à des repères visuels clairs et des signaux LED intuitifs. Qu'il s'agisse de signaler une allergie au latex ou d'avertir d'une activité radiologique, ce système contribue à sensibiliser et à encourager un changement de comportement durable, contribuant ainsi à un environnement plus sûr.

    Au-delà de la communication, l'Intelligence est un système de porte haute performance à part entière. Grâce à son étanchéité certifiée (testée par Peutz), elle assure une climatisation optimale des pièces.

    Le Metaflex Intelligence est également disponible dans une version protégée contre les radiations, ce qui en fait un choix polyvalent pour les environnements médicaux sensibles.

    Spécification
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Radiation-resistant version also available
      • Noice reducing up to 28 dB
      • CE marked
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sl-hygienic-medicare-intelligence
    • Famille de produitsAutomatic Sliding Doors
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2700
    • Largeur (mm)2100
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaire2C-Polyuréthane
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC010791
    • Nom ETIMAirtight inspection door
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201401 78 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance Data
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 13
    • Titre OmniClassSliding Door Gear

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie