Publier vos produits
Porte étanche à l’air ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

Porte étanche à l’air ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

Traduit par Google,

Dans les environnements où calme et concentration sont essentiels, l'étanchéité ne se limite pas à l'étanchéité. La réduction du bruit est également essentielle. C'est là que Medicare Sound excelle. Dotée d'une âme spéciale, cette porte atténue le bruit ambiant jusqu'à 39 dB (valeur Rw'p testée en laboratoire, ISO717-1), contribuant ainsi à créer une atmosphère calme et propice à la concentration.

Associez-le à l'automatisation ultra-silencieuse Metaflex et vous obtenez un mouvement d'ouverture et de fermeture quasi silencieux. Résultat ? Un espace de repos pour les patients et une zone sans distraction pour le personnel médical, lui permettant de rester concentré et vigilant.

Le Medicare Sound est le choix fiable pour les zones sensibles au bruit comme les blocs opératoires, les unités de soins intensifs, les salles d'isolement et les salles blanches.

Spécification
    • Automated or manual sliding door
    • Hygienic flush finish
    • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
    • Noise reducing up to 39 dB
    • CE marked
Spécifications techniques
  • Réference unique.sl-hygienic-medicare-sound
  • Famille de produitsAutomatic Sliding Doors
  • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2600
  • Largeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireMDF
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC010791
  • Nom ETIMAirtight inspection door
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 01 10
  • Titre CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 13
  • Titre OmniClassSliding Door Gear

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie