Dans le secteur de la santé et des sciences de la vie, l'hygiène est plus qu'une exigence, elle est essentielle. Le Metaflex Medinox garantit des conditions d'hygiène optimales et fiables. Cette porte coulissante hermétique est entièrement fabriquée en acier inoxydable.
L'acier inoxydable présente une surface lisse qui empêche l'adhésion des bactéries et des contaminants. Grâce à son mécanisme de verrouillage unique, la porte protège également contre la contamination par l'air.
Grâce à sa conception hygiénique, son esthétique épurée et sa fermeture hermétique, le Medinox est un choix courant pour les blocs opératoires, les chambres d'isolement, les unités de soins intensifs, les salles blanches et les laboratoires. Doté d'un remplissage résistant aux radiations (revêtement plombé), il est également parfaitement adapté aux salles de radiologie et aux blocs opératoires hybrides.
Sûr, fiable et hygiénique.