Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY Curved CD - Mur-rideau hébergé Famille Revit
Porte coulissante ASSA ABLOY Curved CD - Mur-rideau hébergé Famille Revit
Porte coulissante ASSA ABLOY Curved CD - Mur-rideau hébergé Famille Revit
Porte coulissante ASSA ABLOY Curved CD - Mur-rideau hébergé Famille Revit
Porte coulissante ASSA ABLOY Curved CD - Mur-rideau hébergé Famille Revit
Porte coulissante ASSA ABLOY Curved CD - Mur-rideau hébergé Famille Revit

    Porte coulissante ASSA ABLOY Curved CD - Mur-rideau hébergé Famille Revit

    Les portes coulissantes cintrées sont idéales pour apporter une touche d'élégance à toute façade. Elles offrent l'élégance incomparable d'une porte tournante, mais sont plus simples et beaucoup plus flexibles. Ce type de porte s'intègre à pratiquement tous les espaces courbes et peut être courbé vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer une entrée spacieuse et accueillante.
    Spécification
      • ASSA ABLOY Sliding Door Curved CD is exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs. Whether semi-circular or round, sliding doors can be integrated into passage widths between 1.000 and 2.400mm and are available in a 20mm thick profile for 10mm thick single-glazed leaves or a 30mm thick profile suitable for 19mm thick insulating glass to allow the greatest transparency. Both profiles and drive units can be anodized or powder-coated.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sliding-door-curved-cd-copy
    • Famille de produitsAutomatic Sliding Doors
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)2320
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
    • Titre OmniClassSliding Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie