Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane

    Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane

    La porte express ASSA ABLOY SL500 EXR-SW est un ensemble de portes résistantes aux ouragans, conçu pour les services de restauration rapide. La porte reste fermée et verrouillée électroniquement lorsqu'elle n'est pas utilisée. Une fenêtre automatique est activée par votre choix. Lorsque le verrou est déverrouillé, les portes battantes express peuvent pivoter à 180 degrés et se verrouiller pour faciliter le passage des marchandises. Approuvé par l'État de Floride, avec une résistance aux chocs de niveau D et une résistance aux chocs de 80 lb/pi², il offre la combinaison idéale de robustesse et de commodité pour les zones exposées aux vents d'ouragan.
    Spécification
    • Complies with ANSI/BHMA A156.38 Standard for Low Energy Power Operated Sliding and Folding Doors.

      UL 325 and FPA #30356 listed.

      Trained Traffic Only. Not for public use.

      Non panic configuration.

      Functions as pass through window with express swing doors closed, employee pass through with express swing doors open.

      Swing half-panel express doors with common door hardware.

      Easy-to-clean – no lubrication required.

      Stainless steel express window sill.

      Continuous hinge for express door half panels.

      No visible external locks.

      This product is covered by US Patents US11,448,003 and US11,713,616.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sliding-door-sl500-exr-sw-hurricane
    • Famille de produitsAutomatic Sliding Doors
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)104
    • Largeur (pouces)120
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)300
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001521
    • Nom ETIMDoor sliding contact
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 13
    • Titre OmniClassSliding Door Gear