Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY Slim Eco télescopique
Porte coulissante ASSA ABLOY Slim Eco télescopique
Porte coulissante ASSA ABLOY Slim Eco télescopique
Porte coulissante ASSA ABLOY Slim Eco télescopique
Porte coulissante ASSA ABLOY Slim Eco télescopique
Porte coulissante ASSA ABLOY Slim Eco télescopique
Porte coulissante ASSA ABLOY Slim Eco télescopique
Porte coulissante ASSA ABLOY Slim Eco télescopique

    Porte coulissante ASSA ABLOY Slim Eco télescopique

    3.9 sur 5 étoiles3.9(7 Avis)
    ASSA ABLOY SL500 Télescopique - Porte télescopique aux performances exceptionnelles. Les portes télescopiques automatiques offrent un avantage considérable dans les espaces restreints. Grâce à l'intégration d'un vantail coulissant supplémentaire, une porte coulissante automatique télescopique vous permet de gagner en espace libre, particulièrement apprécié dans les espaces les plus restreints. La porte télescopique automatique ASSA ABLOY SL500 établit une nouvelle norme en matière de performances télescopiques grâce à son support et sa stabilité supérieurs. Grâce à sa conception exclusive « porte sur porte », la porte coulissante automatique télescopique ASSA ABLOY SL500 présente une conception innovante qui surpasse les systèmes de rails suspendus de qualité inférieure. Le poids de la porte repose sur la structure du linteau de la porte automatique grâce à deux caissons structurels avec rails en aluminium remplaçables intégrés.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sliding-door-slimecotelescopic
    • Famille de produitsAutomatic Sliding Doors
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCAutomatic doors
    • Code UNSPSC30171510
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
    • Titre OmniClassSliding All Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie