Publier vos produits
Porte rapide ASSA ABLOY SG100
Porte rapide ASSA ABLOY SG100
Porte rapide ASSA ABLOY SG100
Porte rapide ASSA ABLOY SG100
Porte rapide ASSA ABLOY SG100
Porte rapide ASSA ABLOY SG100

    Porte rapide ASSA ABLOY SG100

    L'accès sécurisé n'a jamais été aussi élégant. Grâce à notre portillon rapide compact, vous pouvez non seulement gérer et surveiller les entrées et sorties de votre établissement, mais cette entrée rehaussera également l'esthétique générale de votre bâtiment. Fiable de par sa conception, ce portillon rapide de sécurité est le choix idéal pour tous les bâtiments modernes, des banques et bâtiments gouvernementaux aux centres commerciaux et de transport. Vous et votre personnel pouvez être tranquilles : ce portillon ne fait aucun compromis sur la sécurité, la rapidité ou le style.
    Spécification
      • Sleek and modern design
      • Customizable to fit your needs
      • Passage width: 650 / 915 / 1000 mm
      • Fast and reliable entry/exit
      • Cost-effective solution to prevent unauthorized access
      • Durable and low maintenance
      • Can integrate with various access control systems and identification technologies
    Spécifications techniques
    • Réference unique.speedgate-sg100
    • Famille de produitsSecurity Entrance Control
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1020
    • Largeur (mm)1075
    • Profondeur (mm)1319
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC002986
    • Nom ETIMDoor control system
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 49
    • Titre OmniClassSecurity Rated Door

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie