Publier vos produits
Portail battant ASSA ABLOY GS300
Portail battant ASSA ABLOY GS300
Portail battant ASSA ABLOY GS300
Portail battant ASSA ABLOY GS300

    Portail battant ASSA ABLOY GS300

    Lorsqu'il s'agit de votre bâtiment, vous souhaitez parfois que chaque détail soit mis en valeur. Même un simple portail battant de sécurité peut contribuer à l'ambiance générale. C'est pourquoi nous avons conçu ce portail aussi élégant et lisse que fiable et durable. Ainsi, vous protégez les espaces que vous souhaitez sécuriser avec une entrée qui semble essentielle plutôt que nécessaire. Élégant, solide et sécurisé : ce portail battant est idéal pour tout établissement haut de gamme.
    Spécification
      • Smooth and effortless opening and closing
      • Safe and convenient for pedestrian traffic including wheelchairs
      • Adjustable opening and closing speeds to suit your preferences
      • Passage width: max. 1000 mm
      • Durable and low-maintenance for long-lasting operation
      • Energy-efficient and compliant with accessibility regulations
    Spécifications techniques
    • Réference unique.swing-gate-gs300
    • Famille de produitsSecurity Entrance Control
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1006
    • Largeur (mm)175
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC002986
    • Nom ETIMDoor control system
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 49
    • Titre OmniClassSecurity Rated Door

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie