Publier vos produits
800HP High Performance Grille System
800HP High Performance Grille System

    800HP High Performance Grille System

    Traduit par Google,

    Le système de grille haute performance ASTA AMERICA série 800HP offre un fonctionnement optimal. Conçue pour surpasser les grilles enroulables traditionnelles, cette porte de pointe s'ouvre jusqu'à 61 cm/s et se ferme à 30 cm/s, garantissant un accès rapide. Conçue pour une durabilité et une sécurité maximales dans une grande variété d'applications, la série 800HP offre une robustesse, une fiabilité et des performances inégalées. La série 800HP est le choix idéal pour les parkings, les hôpitaux, les pharmacies, les établissements scolaires et universitaires, les commerces et les restaurants exigeant une utilisation intensive et des performances élevées.

    VALEUR – Offre sécurité, rapidité, longévité et ventilation pour une grande variété d'applications.
    VITESSE
    – Fonctionnement jusqu’à 3 fois plus rapide qu’une porte de service standard, avec des vitesses allant jusqu’à 24 po/s à l’ouverture et 12 po/s à la fermeture.
    DURÉE DE VIE
    – Avec 400 000 cycles en standard et une garantie de 2 ans, le système de barillet sans ressort de la série 800 HP offre
    Durée de vie d'une porte 16 fois supérieure à la durée de vie standard.
    ENVIRONNEMENTAL
    – Grâce à son moteur à variateur de fréquence (VFD) à fonctionnement rapide, la série 800 HP peut contribuer à…
    réduire la consommation d'énergie.
    MOTEUR CC
    – Le moteur SecureDrive à démarrage et arrêt progressifs offre un couple de démarrage plus élevé, un contrôle de la vitesse et nécessite
    Maintenance minimale.
    SÉCURITÉ
    – Les cellules photoélectriques et le rideau lumineux offrent deux points de protection contre le coincement, ainsi que le système de sécurité intégré SecureGUARD.
    grâce à un frein à inertie intégré et un mécanisme de sécurité anti-chute.

    Spécification
    • STANDARD FEATURES

      • Structural steel wall angles – standard black powder coat with extruded aluminum guides
      • 1/4” min. thick steel headplates. Standard black powder coating
      • UL325 R5 compliant, NEMA rated photo eye sensors
      • Springless Barrel – for high cycle usage with Universal Left/Right Handing
      • Soft-Start / Soft-Stop DC Motor reduces wear and tear, extending operational life
      • UL325 compliant, 3ft. or 6ft. NEMA rated light curtain
      • ASTA QuickPak crating to significantly reduce install time, costs, and damage 

      OPTIONS

      • High Cycle: Cycle life upgradeable to 600,000 cycles or three years
      • Traffic Light Kit: 3ft. IP68 LED
    Spécifications techniques
    • Réference unique.800hp-high-performance-rolling-steel-grille-system-door
    • Famille de produitsRolling Steel Doors
    • Groupe de produitsHigh Performance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Coiling Counter Grilles
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 11
    • Titre OmniClassRoller Shutter Overhead Metal Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique