Publier vos produits
Buse seule pour corps pour piscine

Buse seule pour corps pour piscine

Net'n'clean est un système de nettoyage intégré efficace, composé d'une vanne de distribution 6 voies. Reçoit l'eau grâce à une aspiration indépendante du système de filtration et la distribue séquentiellement à une série de buses localisées au fond de la piscine. Ce type de distribution en fond de bassin maintient les particules en suspension afin qu'elles soient aspirées par le skimmer et les bondes de fond. Conçu pour une meilleure utilisation et une efficacité optimale des produits chimiques injectés dans le circuit de retour. Réduction des coûts de chauffage et meilleure répartition des eaux chaudes dans le fond du bassin. Vanne de distribution six voies faisant partie du système Net’n’Clean destinée au nettoyage integré du fond des piscines. Fabriquée en plastique et titane, résistante aux traitements par électrolyse au sel. On recommande 2 buses par sortie ou 2 à 4 buses pour la vanne en 63 mm. Pression maximale de travail 1,8 bars. Sur chaque buse, possibilité de réglage du débit (S1, S2, S3, S4)
Spécifications techniques
  • Réference unique.kit-netnclean-nozzle-abs-for-pool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine