Publier vos produits
Pro-Chlore Salt A-180EX + pH/PPM (EXT-2) pour piscine

Pro-Chlore Salt A-180EX + pH/PPM (EXT-2) pour piscine

Pro-Chlore Salt. Notre gamme de sels Pro-Chlore comprend les électrodes EX qui offrent la plus grande durabilité dans les systèmes autonettoyants. La gamme Pro-Chlore Salt avec ses options d'EXTENSION intégrées (EXT-1, EXT-1E, EXT-2) ou de contrôle externe (AP PR200, Smart Control) intègre un système de contrôle et de régulation des valeurs ORP (Redox) ou ppm ainsi que du pH qui permet une meilleure gestion de l'équipement et assure une excellente qualité de l'eau à tout moment. La gamme Pro-Chlore peut être fabriquée, sur demande, pour fonctionner avec de l'eau de mer (série Pro Chlore Salt AM). Pour commander plus d'une unité pour la même piscine, il faut une commande externe AP PR-200 ou Smart Control et le kit de commande multiple TRI (code 70338).
Spécifications techniques
  • Réference unique.pro-chlore-salt-a180ex-ph-ppm-ext2-pool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine