Publier vos produits
Bouche standard - Blanc pour piscine

Bouche standard - Blanc pour piscine

À coller dans tube Ø63 mm et Ø50mm. Pression maximale 6 bar. En ABS blanc. Rotule 1 1/2''. Il est conseillé d'installer avec les traversée de paroi code 15660 et 15661. Conforme aux normes: EN 16582-1 EN 16713-2
Spécifications techniques
  • Réference unique.suction-nozzle-abs-with-connector-concrete-pool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
  • Code ETIMEC000005
  • Nom ETIMCable end sleeve
  • Code CSI MasterFormat 201413 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
  • Numéro OmniClass23-21 29 21 15
  • Titre OmniClassSwimming Pools