Publier vos produits
P1000HS - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Round Holes
Atkore

P1000HS - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Round Holes

Traduit par Google,
Le canal de support de calibre 12 avec trous P1000HS possède des trous ronds à l'arrière pour une utilisation avec une tige filetée de 1/2" et des fixations. Ces trous peuvent éliminer le besoin de perçage sur le terrain lors de l'installation d'un support de trapèze, de l'ancrage du canal à une surface ou pour de nombreuses autres applications.

Téléchargez gratuitement la barre d'outils Atkore BIM pour accéder à plus de 1 000 familles sans quitter Revit depuis l'App Store d'Autodesk :
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou depuis notre site BIM :
http://atkore.com/bim
Spécification
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Spécifications techniques
  • Réference unique.US-P1000HS
  • Famille de produitsUnistrut
  • Groupe de produits1-5/8" Metal Framing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCMembre structurel
  • Code Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Description de l'Uniclass 2015Structural framing systems
  • Code CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Numéro OmniClass23-13 35 00
  • Titre OmniClassFraming Products

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie