Publier vos produits
Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2
Atkore

Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2

Traduit par Google,
Couvercle à charnière rectangulaire, universel - KDVKK2 Cadre d'encastrement + couvercle à charnière + unité de sortie de câble Couleur : Gris RAL 7011/ Noir RAL 9011 Max. : 1500 N (petite surface) Max. : 2000 N (grande surface) État actif : IP 20 État non actif : IP 30 Profondeur du revêtement de sol : Min. 5mm-Max. Tôle d'acier de 12 mm d'épaisseur : 3 mm
Spécification
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Spécifications techniques
  • Réference unique.KDVKK2
  • Famille de produitsVergokan
  • Groupe de produitsFloor Installations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique