Publier vos produits
IPX Series Speakers
IPX Series Speakers
IPX Series Speakers
IPX Series Speakers
IPX Series Speakers
IPX Series Speakers
    AtlasIED

    IPX Series Speakers

    Traduit par Google,

    Les enceintes IP AtlasIED sont la solution idéale pour les environnements commerciaux, avec des milliers d'installations dans le monde entier, allant des grandes entreprises aux écoles, universités, usines, aéroports et établissements de santé. AtlasIED exploite efficacement les systèmes de communication des bâtiments tout en contribuant à la sécurité de l'environnement de travail grâce à nos solutions VoIP de pointe.

    Les options suivantes sont disponibles en téléchargement :

    Enceinte IP PoE+ d'intérieur, montage mural ou au plafond, avec microphone de retour. IP-SM

    Enceinte IP murale d'intérieur PoE+ avec écran LCD, voyants clignotants et microphone de retour. IP-SDMF

    Enceinte IP murale d'intérieur PoE+ avec écran LCD et microphone de retour. IP-SDM

    Terminal LCD double face IP compatible PoE+ avec haut-parleurs et voyant clignotant. IP-DDS

    Avertisseur IP PoE+ résistant aux intempéries, directivité constante, avec cloche rotative et fixation murale/sur poteau. IP-APX

    Enceinte IP PoE+ d'intérieur 60 x 60 cm, montage au plafond, avec microphone de retour. IP-22SYSM

    Spécification
    • PoE+ Indoor Wall / Ceiling Mount IP Speaker with Talkback Microphone. IP-SM

      PoE+ Indoor Wall Mount IP Speaker with LCD Display, LED Flashers, and Talkback Microphone. IP-SDMF

      PoE+ Indoor Wall Mount IP Speaker with LCD Display and Talkback Microphone. IP-SDM

      PoE+ Compliant IP Dual-Sided LCD Endpoint with Speakers and LED Flasher. IP-DDS

      PoE+ Weather Resistant Constant Directivity IP Horn with Rotating Bell & Wall/ Pole Mount. IP-APX

      PoE+ Indoor 2' x 2' Suspended Ceiling Mount IP Speaker with Talkback Microphone. IP-22SYSM

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ipx-series-speakers
    • Famille de produitsSpeaker
    • Groupe de produitsIP Enabled Speaker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord