Les haut-parleurs suspendus sont conçus spécifiquement pour les applications où une couverture audio prévisible est requise dans des espaces à plafond haut ou ouvert tels que les aéroports, les gares, les centres commerciaux ou les étages commerciaux.
Les options suivantes sont disponibles en téléchargement :
Enceinte suspendue 2 voies 4" avec transformateur 16 W 70,7 V - Noir. PM4FA-B
Enceinte suspendue 2 voies 4" avec transformateur 16 W 70,7 V - Blanc. PM4FA-WH
Enceinte suspendue 2 voies 8" à haut rendement avec transformateur 60 W 70 V - Noir. PM8CX-B
Enceinte suspendue 2 voies 8" à haut rendement avec transformateur 60 W 70 V - Blanc. PM8CX-WH
Enceinte suspendue 2 voies 8" avec transformateur 60 W 70,7 V - Noir. PM8FA-B
Enceinte suspendue 2 voies 8" avec transformateur 60 W 70,7 V. PM8FA-WH
Enceinte suspendue 2 voies haute efficacité 8" avec transformateur 8 W 70 V - Noir. PM8GD-B
Enceinte suspendue 2 voies haute efficacité 8" avec transformateur 8 W 70 V - Blanc. PM8GD-WH
Caisson de basses suspendu 8" avec transformateur 60 W 70,7 V - Noir. PM8SUB-B
Caisson de basses suspendu 8" avec transformateur 60 W 70,7 V - Blanc. PM8SUB-WH
Système d'enceintes Dante PoE à montage suspendu de 8 pouces – Noir. DA-PM8GD-B
Système de haut-parleurs IP PoE+ suspendus de 8 pouces – Noir. IP-PM8GD-B
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |