Les systèmes de caniveaux de cuisine ATT offrent aux architectes et aux concepteurs des solutions de drainage sur mesure, hygiéniques et hautement efficaces, spécialement conçues pour les cuisines commerciales et les installations de transformation alimentaire. Idéals pour les restaurants, les établissements de restauration, les cuisines commerciales et les usines de production alimentaire, ces caniveaux garantissent une hygiène irréprochable, une évacuation rapide de l'eau et un nettoyage facile dans les environnements culinaires à forte fréquentation.
Fabriqués à partir de matériaux en acier inoxydable, notamment l'AISI 304 robuste et l'AISI 316L hautement résistant à la corrosion, les canaux de cuisine ATT offrent une durabilité exceptionnelle et une résistance durable aux processus de nettoyage fréquents, aux détergents chimiques agressifs et aux conditions de fonctionnement intensives typiques de l'industrie de la restauration.
Chaque caniveau de drainage est conçu avec des pentes de fond intégrées, réglées en standard à 0,5 %, personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques du projet, garantissant un écoulement efficace de l'eau et une évacuation rapide des eaux usées. De plus, pour simplifier l'installation et garantir un alignement précis, les caniveaux de cuisine ATT sont équipés de vis de rectification et d'éléments d'ancrage.
ATT propose différentes options de caillebotis spécifiquement adaptées à une utilisation en cuisine, notamment des caillebotis antidérapants, de type échelle, en plaque et en tôle perforée, garantissant une sécurité optimale, une facilité d'entretien et le respect de normes d'hygiène strictes.
Combinant fonctionnalité, hygiène et intégrité structurelle, les systèmes de drainage de canaux de cuisine ATT sont des composants essentiels pour les architectes et les concepteurs cherchant à offrir des environnements de cuisine commerciale fiables, propres et efficaces.