Publier vos produits
ATT Manhole Cover - round shape with checker plate
ATT

ATT Manhole Cover - round shape with checker plate

3.7 sur 5 étoiles3.7(13 Avis)
Traduit par Google,

Le regard rond ATT avec tôle striée offre aux architectes, concepteurs et ingénieurs une solution durable, sûre et pratique pour les points d'accès en environnements industriels, publics et urbains. Spécialement conçu pour les zones à fort trafic telles que les routes, les places, les promenades, les stations d'épuration des eaux usées, les stations d'épuration et les sites industriels, ce regard garantit fiabilité, sécurité et facilité d'entretien.

Fabriqués en acier inoxydable de haute qualité, notamment en AISI 304, AISI 316 et AISI 316TI résistant à la corrosion, les couvercles de regard ronds ATT offrent une résistance exceptionnelle aux conditions environnementales difficiles, aux produits chimiques agressifs, à l'humidité et aux contraintes mécaniques. Leur surface en tôle striée offre une résistance au glissement et une durabilité accrues, ce qui les rend idéaux pour la circulation piétonne et automobile.

Les couvercles de regard ronds ATT sont conçus pour être étanches au gaz et à l'eau, garantissant ainsi la sécurité et la protection des installations souterraines. Disponibles dans différentes classes de charge (y compris les zones piétonnes et les zones à fort trafic), ces couvercles répondent à diverses exigences architecturales et techniques, s'intégrant parfaitement aux infrastructures publiques et industrielles.

En combinant une construction robuste, une conception pratique et des performances fiables, les couvercles de regard ronds ATT avec plaque à carreaux sont un choix essentiel pour les professionnels recherchant des solutions de haute qualité, sécurisées et esthétiquement cohérentes dans les projets d'infrastructure.

Spécification
  • - Load class up to D400,

    - checker plate and filling option.

Spécifications techniques
  • Réference unique.manhole-cover-round-shape-checker-plate
  • Famille de produitsATT Floor Boxes
  • Groupe de produitsATT Floor Boxes
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2022-05-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCFloor
  • Code ETIMEC012284
  • Nom ETIMFloor hatch