Publier vos produits
Water Heater EKF

Water Heater EKF

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,

Avec leur faible profondeur d'encastrement de seulement 315 mm, les ballons électriques plats résistants à la pression permettent une utilisation de l'espace exceptionnellement avantageuse. Ces appareils de confort à eau chaude spécialement conçus sont donc le choix idéal lorsque l’espace est limité.

Spécification
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Stepless temperature control up to 85°C

    Energy-saving position at 65°C

    Frost protection setting

    With ÖNORM suspension

    Operation control light

    Integrated dial thermometer

    Reversible electric heating (heating time selectable)

Spécifications techniques
  • Réference unique.water-heater-ekf
  • Famille de produitselectric water heaters
  • Groupe de produitselectric water heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCChaudière
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
  • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilité de la région

L'Europe
Autriche