Publier vos produits
Water Heater EKH-S

Water Heater EKH-S

Traduit par Google,

L'EKH-S offre une protection contre la corrosion considérablement étendue, de sorte que des périodes de garantie de 10 ans sont accordées avec ce produit.

Spécification
  • New smart and user-friendly design

    Unchanged suspension dimensions and wall distance, i.e. replacement of existing AE units is guaranteed.

    Significantly extended service intervals

    Even more protection against corrosion

    Lid with service opening for better access to the heating element

    HFO foam insulation allows compact and lighter construction with best energy values

    Reversible electric heating (heating time selectable)

    Energy-saving setting at 65°C and frost-protection setting

    High-quality dial thermometer on the front

    Operation control lamp

    +5 years free extended warranty with registration

Spécifications techniques
  • Réference unique.water-heater-ekh-s
  • Famille de produitselectric water heaters
  • Groupe de produitselectric water heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCChaudière
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
  • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilité de la région

L'Europe
Autriche