Publier vos produits
TRS 370

TRS 370

Les tourniquets de sécurité de la gamme TRS 37x sont conçus pour assurer un contrôle d'accès de haute sécurité et la gestion des flux de piétons. Fruit d'une expérience de plus de 40 ans, leur réalisation robuste et leur totale autonomie les destinent tout particulièrement à la sécurisation extérieure de sites sensibles de grande affluence, tels que des complexes industriels, sportifs, commerciaux, de bureaux, aéroports, centrales électriques, parcs d'attractions, bases militaires, parkings, etc. Les tourniquets de la gamme sont bidirectionnels et actionnés manuellement. Ils peuvent en outre être combinés entre eux dans une installation en batterie. Dans cette gamme, le TRS 370 est un tourniquet simple couloirs à 3 bras, offrant dès lors aux usagers un passage confortable dans un segment de 120°.

Spécification
  • TECHNICAL CHARACTERISTICS (STANDARD)

    Power supply (*) Single phase 120 / 230 VAC - 50/60 H

    Nominal Power consumption (*) 70 W

    Operating temperature from -10 to +50°C

    Max. relative humidity 95%, without condensation

    Net weight 393 kg

    Flow 15 to 20 passages per minute, depending on the reaction time of the access control system

    MCBF (Mean cycles between failures) With recommended maintenance: 3,000,000 cycles

    MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

    IP 43

    Conforms to EC standards

Spécifications techniques
  • Réference unique.TRS370
  • Famille de produitsAccess
  • Groupe de produitsDoors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2289.5
  • Largeur (mm)1540
  • Profondeur (mm)1540
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)393
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Code Uniclass 2015Ac_20_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Secure entering and exiting

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie