Publier vos produits
Polaris™ Auto Magnetic Slider
Polaris™ Auto Magnetic Slider
Polaris™ Auto Magnetic Slider
Polaris™ Auto Magnetic Slider
Polaris™ Auto Magnetic Slider
Polaris™ Auto Magnetic Slider
Polaris™ Auto Magnetic Slider
Polaris™ Auto Magnetic Slider

    Polaris™ Auto Magnetic Slider

    Traduit par Google,

    Le système coulissant magnétique Polaris ™ offre la toute dernière innovation en matière de conception d'entrée de bureau intérieure moderne. Ce système est à la pointe de la précision, de la technologie, du design et de la beauté. Les détecteurs de mouvement, l'entretien minimal, le montage sur le plafond, le verre et le soffite et l'intégration de panneaux fixes dans un seul rail sont les options disponibles pour ce système. Les accessoires disponibles incluent : verrouillage automatique, télécommande, interrupteur sans contact, bouton poussoir, contrôle d'accès au clavier et capteurs infrarouges. L'installation est aussi simple que 'plug and play'.

    Le système s'adapte aux vitrages trempés, feuilletés, à faible teneur en fer et LCD, et peut également être de configuration droite, inclinée ou incurvée. Des portes LCD, pivotantes, coulissantes et battantes peuvent être installées. Les portes en bois et en verre (simple vitrage et double vitrage) sont toutes compatibles avec le système de coulissement automatique. Les raccords peuvent être d'une finition brossée, d'une couleur RAL standard ou d'une couleur RAL personnalisée. Les finitions de cadre standard incluent : une finition enduite de poudre de polyester (RAL), une finition brossée, une finition en acier inoxydable et des finitions personnalisées sont également disponibles. Le système coulissant magnétique automatique Polaris™ est compatible avec les verres intelligents de confidentialité Solare™ Frameless, Elite™ Freestanding et Lunar™ LCD.

    Spécification
      • Peripherals : Motion Sensors, Keypads, Push Buttons, Remote Control
      • Accessories & Functions: Automatic Lock, Remote Control, Touch-Less Switch, Push Button, Keypad, Access Control,Infrared Sensor
      • Maximum Glazing Panel Height:10′-0″
      • Maximum Glazing Panel Width:60″
      • Glazing Available: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 3/4″
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Standard Frame Finishes Available: Standard RAL 9006 and Clear Anodized. Custom Color Powder Coating Available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.avanti-polaris-auto-magnetic-slider
    • Famille de produitsSliding Doors
    • Groupe de produitsAutomatic Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
    • Titre OmniClassSliding All Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors