Publier vos produits
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm 26432820
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm 26432820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm 26432820

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Raccord plafond 100 mm
    Spécification
    • · length 100 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26432820
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsSupplies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)91
    • Profondeur (mm)91
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures