Publier vos produits
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
    AXOR

    29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m

    Traduit par Google,
    Douches bidette AXOR Douchette bidette 1jet softsquare pour eau mitigée avec support de douche et flexible de douche 1,25 m
    Spécification
    • Surfaces:

      - 29243000 Chrome

      - 29243140 Brushed Bronze

      - 29243250 Brushed Gold Optic

      - 29243300 Polished Red Gold

      - 29243310 Brushed Red Gold

      - 29243330 Polished Black Chrome

      - 29243340 Brushed Black Chrome

      - 29243800 Stainless Steel Optic

      - 29243820 Brushed Nickel

      - 29243950 Brushed Brass

      - 29243990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder with integrated shut-off valve, metal shower hose

      • shower head size: 28 mm

      • temperature pre-adjustable

      • not suitable for operation in countries with valid EN 1717

      • spray disc removable for cleaning

      • trigger control to adjust flow rate / spray intensity

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot joints on both sides

      • with non-return valve

      • integrated support function

      • wall supports of metal

      • rinseable filter washer

      • connection type: basic set

      • not intrinsically safe against backflow

      • not included: basic set

    Spécifications techniques
    • Réference unique.29243XXX
    • Famille de produitsAXOR Bidette Showers
    • Groupe de produitsBidette hand shower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)188
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)121
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures