Publier vos produits
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet  2.5 GPM ceiling
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet  2.5 GPM ceiling
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM ceiling

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Tête de douche 250/250 2jet 2.5 GPM plafond
    Spécification
    • Surfaces: - 35313001 Chrome - 35313341 Brushed Black Chrome - 35313251 Brushed Gold Optic - 35313331 Polished Black Chrome - 35313991 Polished Gold Optic - 35313821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, green diverter • shower head size: 250 x 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35313USA
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord