Publier vos produits
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit round

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Portier rond
    Spécification
    • Surfaces: - 36733001 Chrome - 36733671 Matt Black - 36733341 Brushed Black Chrome - 36733821 Brushed Nickel - 36733251 Brushed Gold Optic Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: 2 non-return valves • connection type: NPT ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36733USA
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsWall outlet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)95
    • Largeur (mm)95
    • Profondeur (mm)78
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)462
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010905
    • Nom ETIMShower connecting piece
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord