Publier vos produits
36737CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
AXOR

36737CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round

Traduit par Google,
Prise murale AXOR Fine Prise murale ronde
Spécification
  • Surfaces: - 36737007 Chrome - 36737147 Brushed Bronze - 36737257 Brushed Gold Optic - 36737307 Polished Red Gold - 36737317 Brushed Red Gold - 36737337 Polished Black Chrome - 36737347 Polished Nickel - 36737677 Matt Black - 36737707 Matt White - 36737807 Stainless Steel Optic - 36737827 Brushed Nickel - 36737957 Brushed Brass - 36737997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Spécifications techniques
  • Réference unique.36737CHN
  • Famille de produitsAXOR Wall outlet Fine
  • Groupe de produitsAXOR Wall outlet Fine
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)65
  • Largeur (mm)65
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.27
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010905
  • Nom ETIMShower connecting piece
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Asie