Publier vos produits
36780XXX AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation square for 3 functions
36780XXX AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation square for 3 functions
    AXOR

    36780XXX AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation square for 3 functions

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSelect ID Vanne pour installation encastrée carrée pour 3 fonctions
    Spécification
    • Surfaces: - 36780000 Chrome - 36780140 Brushed Bronze - 36780250 Brushed Gold Optic - 36780300 Polished Red Gold - 36780310 Brushed Red Gold - 36780330 Polished Black Chrome - 36780340 Brushed Black Chrome - 36780670 Matt Black - 36780800 Stainless Steel Optic - 36780820 Brushed Nickel - 36780950 Brushed Brass - 36780990 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • use of outlets: simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • Start/stop valve to operate the functions • mounting type: wall-mounted • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 26 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 32 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • installation orientation: escutcheon can be aligned by +/- 3° • installation instructions: easy installation due to pre-assembled function block • Button: valve is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand sower, Waterfall and Mono • material button: metal • additional comment: flat escutcheon for more space in the shower
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36780XXX
    • Famille de produitsShower thermostat
    • Groupe de produitsAXOR ShowerSelect ID
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)155
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures