Publier vos produits
39760USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
39760USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
    AXOR

    39760USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 2.5 GPM with ceiling connector

    Traduit par Google,

    Douche de tête AXOR ShowerSphere 370 1jet 2,5 GPM avec raccord de plafond

    Spécification
    • Surfaces:

      - 39760001 Chrome

      - 39760001 Chrome

      - 39760141 Brushed Bronze

      - 39760251 Brushed Gold Optic

      - 39760301 Polished Red Gold

      - 39760311 Brushed Red Gold

      - 39760331Polished Black Chrome

      - 39760341 Brushed Black Chrome

      - 39760801 Stainless Steel Optic

      - 39760821 Brushed Nickel

      - 39760831 Polished Nickel

      - 39760951 Brushed Brass

      - 39760991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector
      • shower head size: 370 x 220 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • flow regulator: 12 l/min (with possible tolerances ± 10 %)
      • flow rate Rain spray at 3 bar: 10 l/min
      • function from: 7,3 l/min
      • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min
      • minimum flow pressure: 1 bar
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • metal ceilling connector
      • ceiling connection length: 145 mm
      • installation: ceiling mounting
      • connection thread: G ½
      • suitable for continous flow water heaters

    Spécifications techniques
    • Réference unique.39760USA
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsAXOR ShowerSphere
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)215
    • Largeur (pouces)370
    • Profondeur (pouces)220
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)4.41
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers