Publier vos produits
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
AXOR

AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850

Traduit par Google,
AXOR Suite Lavabos & Baignoire Baignoire 1900/850
Spécification
  • Surfaces: - 42005007 Chrome - 42005677 Matt Black - 42005347 Brushed Black Chrome - 42005997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bathtub, push-open waste set • free-standing bath tub • bath tub entry heigth: 631mm • filling level: approx. 355 mm • filling capacity: approx.190 l (1 person, 70 kg) • weigth with water (1 person 70 kg): approx. 440 kg • weight without water: 180 kg • material: SolidSurface • number of people: 2 • with overflow • degree of gloss: matt • material thickness: 14 mm • length lying surface: 1685 mm • width lying surface: 627 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.42005CHN
  • Famille de produitsAXOR Universal Basins & Bathtub
  • Groupe de produitsBathtub
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Numéro OmniClass23-31 15 11
  • Titre OmniClassBath Shower Units

Disponibilité de la région

Asie