Publier vos produits
AXOR made by Schock Built-in sink  MONO R-100
AXOR

AXOR made by Schock Built-in sink MONO R-100

Traduit par Google,
AXOR made by Schock Évier encastré MONO R-100
Spécification
  • Surfaces: - 43019130 Rouge Specification: • cut-out dimensions: 450 x 480 mm • material: granite (Cristadur) • number of bowls: 1 main bowl • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), diamond drill included • cabinet size: 50 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the back centered in the bowl • packaging: stackpackaging • sink depth: 195 mm • waste set not included - please order one waste set from the optional parts
Spécifications techniques
  • Réference unique.43019XXX
  • Famille de produitsAXOR made by Schock
  • Groupe de produitsSinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)304
  • Largeur (mm)485
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)6.2
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011315
  • Nom ETIMKitchen sink
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie