Publier vos produits
AXOR made by Schock Undermount sink MONTANO N-100XLY with automatic drain kit
AXOR

AXOR made by Schock Undermount sink MONTANO N-100XLY with automatic drain kit

Traduit par Google,
AXOR made by Schock Évier encastré MONTANO N-100XLY avec kit de vidange automatique
Spécification
  • Surfaces: - 43043100 Polaris - 43043300 Bronze - 43043500 Magma Specification: • consists of: under-mount sink, automatic waste set with siphon • cut-out dimensions: 782 x 428 mm • material: granite (Cristadur) • number of bowls: 1 main bowl • without tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the back centered in the bowl • packaging: singlepackaging • sink depth: 240 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.43043XXX
  • Famille de produitsAXOR made by Schock
  • Groupe de produitsSinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)350
  • Largeur (mm)838
  • Profondeur (mm)469
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)16
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011315
  • Nom ETIMKitchen sink
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie