Publier vos produits
48656XXX AXOR One Affusion pipe
AXOR

48656XXX AXOR One Affusion pipe

Traduit par Google,

Pipe à affusion AXOR One

Spécification
  • Surfaces:

    - 48656000 Chrome

    - 48656140 Brushed Bronze

    - 48656250 Brushed Gold Optic

    - 48656300 Polished Red Gold

    - 48656310 Brushed Red Gold

    - 48656330 Polished Black Chrome

    - 48656340 Brushed Black Chrome

    - 48656800 Stainless Steel Optic

    - 48656820 Brushed Nickel

    - 48656950 Brushed Brass

    - 48656990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

        • suitable for cold water connection

        • rinseable filter washer

        • connection thread: G ½

        • suitable for continous flow water heaters

      Spécifications techniques
      • Réference unique.48656XXX
      • Famille de produitsAffusion pipe
      • Groupe de produitsAXOR One
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-07-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)44
      • Largeur (mm)24
      • Profondeur (mm)160
      En rapport
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Kg)0.16
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
      • Classification IFCTerminal sanitaire
      • Code ETIMEC010161
      • Nom ETIMHand shower
      • Nom UNSPSCShowers
      • Code UNSPSC30181503
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Numéro OmniClass23-31 17 00
      • Titre OmniClassShowers
      • Code CSI UniFormat IID2010
      • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures