Publier vos produits
48711USA AXOR One Thermostat 120/120 for concealed installation
AXOR

48711USA AXOR One Thermostat 120/120 for concealed installation

Traduit par Google,
Thermostat AXOR One 120/120 pour installation encastrée
Spécification
  • Surfaces:

    - 48711001 Chrome

    - 48711141 Brushed Bronze

    - 48711251 Brushed Gold Optic

    - 48711331 Polished Black Chrome

    - 48711341 Brushed Black Chrome

    - 48711671 Matt Black

    - 48711821 Brushed Nickel

    - 48711831 Polished Nickel

    - 48711951 Brushed Brass

    - 48711991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • 1 function

    • thermostat cartridge

    • min. operating pressure: 1,5 bar

    • max. operating pressure: 10 bar

    • Safety stop at 40 °C

    • temperature limitation adjustable

    • nun-return valve

    • connection dimension: DN20

    • connection type: basic set

Spécifications techniques
  • Réference unique.48711USA
  • Famille de produitsThermostat
  • Groupe de produitsAXOR One
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)120
  • Largeur (pouces)120
  • Profondeur (pouces)87
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Lbs)2.77
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis