Publier vos produits
48723USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
48723USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
    AXOR

    48723USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle

    Traduit par Google,
    Module thermostatique AXOR One pour installation encastrée pour 3 fonctions avec poignée à levier
    Spécification
    • Surfaces:

      - 48723001 Chrome

      - 48723141 Brushed Bronze

      - 48723251 Brushed Gold Optic

      - 48723331 Polished Black Chrome

      - 48723341 Brushed Black Chrome

      - 48723671 Matt Black

      - 48723821 Brushed Nickel

      - 48723831 Polished Nickel

      - 48723951 Brushed Brass

      - 48723991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve

      • 3 functions

      • simultaneous utilization of 3 functions

      • thermostat cartridge

      • Flow rate left and right: 37,9 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • connection dimension: DN20

      • connection type: basic set

    Spécifications techniques
    • Réference unique.48723USA
    • Famille de produitsThermostatic module
    • Groupe de produitsAXOR One
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)354.5
    • Largeur (pouces)121
    • Profondeur (pouces)86
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)5.16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures