Publier vos produits
48797XXX AXOR One Showerpipe with thermostat and overhead shower 280 1jet EcoSmart for concealed installation
48797XXX AXOR One Showerpipe with thermostat and overhead shower 280 1jet EcoSmart for concealed installation
    AXOR

    48797XXX AXOR One Showerpipe with thermostat and overhead shower 280 1jet EcoSmart for concealed installation

    Traduit par Google,
    Colonne de douche AXOR One avec thermostat et douche de tête 280 1jet EcoSmart pour installation encastrée
    Spécification
    • Surfaces:

      - 48797000 Chrome

      - 48797140 Brushed Bronze

      - 48797250 Brushed Gold Optic

      - 48797300 Polished Red Gold

      - 48797310 Brushed Red Gold

      - 48797330 Polished Black Chrome

      - 48797340 Brushed Black Chrome

      - 48797670 Matt Black

      - 48797800 Stainless Steel Optic

      - 48797820 Brushed Nickel

      - 48797950 Brushed Brass

      - 48797990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, hand shower, slider, shower thermostat, shower hose, shower bar

      • overhead shower AXOR One 280 1jet

      • shower head size overhead shower: 280 mm

      • spray type overhead shower: PowderRain and Rain in combination

      • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %)

      • spray type hand shower: PowderRain

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 7,9 l/min

      • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 8 l/min

      • minimum flow pressure: 0,9 bar

      • ball-joint: overhead shower angle adjustable

      • height-adjustable slider

      • swivel shower arm: swivelling shower arm

      • SafetyStop at 40°C

      • temperature and water flow control

      • mounting type: concealed

      • connection type: basic set

      • connection thread: G ½

      • intrinsically safe against backflow

        • 2 functions

        • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

      Spécifications techniques
      • Réference unique.48797XXX
      • Famille de produitsShowerpipe with thermostat
      • Groupe de produitsAXOR One
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-07-11
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)1162
      • Largeur (mm)282
      • Profondeur (mm)552
      En rapport
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Kg)8.12
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
      • Classification IFCTerminal sanitaire
      • Code ETIMEC011613
      • Nom ETIMShower column/panel
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Numéro OmniClass23-31 17 00
      • Titre OmniClassShowers