Publier vos produits
49483XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted - cubic cut
49483XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted - cubic cut
    AXOR

    49483XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted - cubic cut

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio C Mitigeur de bain 3 trous pour installation encastrée mural - coupe cubique
    Spécification
    • Surfaces: - 49483000 Chrome - 49483140 Brushed Bronze - 49483250 Brushed Gold Optic - 49483300 Polished Red Gold - 49483310 Brushed Red Gold - 49483330 Polished Black Chrome - 49483340 Brushed Black Chrome - 49483670 Matt Black - 49483800 Stainless Steel Optic - 49483820 Brushed Nickel - 49483950 Brushed Brass - 49483990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • projection: 222 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • ceramic valves hot/cold 90° • connection type: basic set • wall-mounted • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.49483XXX
    • Famille de produitsBath mixer
    • Groupe de produitsAXOR Citterio C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)312
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.81
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures