Système complet d'imperméabilisation de terrasses / balcons sous carrelage, réalisé en recouvrant les surfaces avec du ciment élastoplastique bi-composant et en protégeant les joints avec du mastic polyuréthane en synergie avec des bandes viscoélastiques.
PROTECH FLEX
Mastic polyuréthane monocomposant à durcissement rapide, à prise moyenne/élevée
module d'élasticité, élasticité permanente, dureté superficielle élevée, résistance à la déchirure
et aux intempéries, peut être peint. Parfait pour le scellement déformable des joints de dilatation sur les terrasses
et balcons, pour le remplissage des joints sur les murs préfabriqués et sur les produits en bois, acier, aluminium,
cuivre, plastiques, revêtements, etc.
PROPOSER
Ruban adhésif hydrofuge appliqué à froid, composé d'une couche de caoutchouc butyle visco-élastique
consistance, enduite d'un non-tissé en polypropylène, pour l'étanchéité élastique des joints non structuraux de balcons, terrasses, etc. Dimensions de la sangle : 80 mm x 0,9 mm.
OSMOCEM FLEX
Ciment d'étanchéité à deux composants, en dispersion aqueuse, déformable, plasto-élastique.
Particulièrement indiqué pour l'imperméabilisation des terrasses et des balcons avant la pose de carrelage ou
revêtement de sol en brique.
ARMAGLAS 160
Treillis de renfort anti-fissuration, en fil de fibre de verre résistant aux alcalis, pour le meilleur
répartition des tensions et pour éviter les fissures de retrait causées par les changements de température, en raison
au manque d'homogénéité planaire etc. Ils sont disponibles en 3 types différents : la version 160 g/m²,
avec une maille carrée de 4,0x4,5 mm, parfaite pour les chapes renforcées. Le rouleau standard est de 1,10 m en
hauteur sur 50 m de longueur.
UNIKOLL
Adhésif monocomposant, à prise rapide et hydratant, à base de ciments spéciaux, exempt de
additifs nocifs, agents d'adhérence, dérivés d'amidon, sables siliceux et calcaires sélectionnés,
charges réactives à haute pouzzolanique, épaississants cellulosiques.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Italie |