Publier vos produits
RIPPLE WALL 40 AUBURN wall lamp
RIPPLE WALL 40 AUBURN wall lamp
RIPPLE WALL 40 AUBURN wall lamp

    RIPPLE WALL 40 AUBURN wall lamp

    Traduit par Google,
    L'applique murale RIPPLE WALL 40 AUBURN est un luminaire moderne qui apporte une touche architecturale raffinée aux couloirs et escaliers. Fabriquée en aluminium avec une finition châtaigne mate, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 21 W, 108 lm, 2740 K, IRC ≥ 90, faisceau à 0° et 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP20, 1 point lumineux, dimensions approximatives : 40 cm de large × 40 cm de haut. Installation possible seule ou en groupe pour un éclairage harmonieux dans toute la pièce. Code produit : AZ6580.
    Spécification
    • Dimensions Wall base length [cm]: 5.2 Product length [cm]: 8 Wall base width [cm]: 8 Lampshade width [cm]: 40 Wall base height [cm]: 8 Lampshade height [cm]: 40 Product height [cm]: 40 Lampshade length [cm]: 2.5 Product width [cm]: 40 Materials and colors Accent color: Black Wall base color: Black Accent Material: Aluminum Dominant material: Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Dominant color: Chestnut Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 21W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 0° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 108 Adjustment: No Color temperature [K]: 2740 Packaging Gross weight [kg]: 1.8 Net weight [kg]: 0.6 Box height 1 [cm]: 14.5 Box depth 1 [cm]: 48 Box width 1 [cm]: 48
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AZ6580
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques